Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255305
Modellcode: NWS-SHE/3K/8

Eaton Schaltschrankzubehör. Dreieckiger Schließeinsatz 8 mm

Listenpreis EUR43.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
255305
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082553050
Modellcode
NWS-SHE/3K/8

Produktspezifikationen

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Verschlusstyp
Dreikant
Ausstattung:
Dreikant 8 mm
Zubehör
Schließ- und Verschlusssysteme
Griff-Typ
Sonstige
Funktionen
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.