Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

255309
NWS-SHE/DLB/DN3

Eaton Schaltschrankzubehör. Doppelbart-Schließeinsatz, Mandrel 3 mm

Listenpreis EUR43.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
255309
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
33 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.076 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082553098
Modellcode
NWS-SHE/DLB/DN3

Produktspezifikationen

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Verschlusstyp
Doppelbart
Ausstattung:
3 mm Doppelbart
Zubehör
Schließ- und Verschlusssysteme
Griff-Typ
Sonstige
Funktionen
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung)

Produktspezifikation exportieren

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.