Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

256487
XT-CAT5-X-2

Eaton XT Ethernet-Kreuzkabel, 2m

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XT Accessory Ethernet cross cable
Katalognummer
256487
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.074 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082564872
Modellcode
XT-CAT5-X-2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
SPS-PC
Zum Übertragen des Anwenderprogramms vom PC
Polzahl
Achtpolig

Allgemeine Informationen

Kabellänge
2 m
Software
XSoft-Galileo/XSoft-EPAM
Geeignet für
Eingangsplatine SPS
Analoge Signale
Ausgangskarte SPS
Digitale Signale
Benutzt mit
XC100
XC200
XC121
XC152

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015