Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

256702
Modellcode: ZSD-SA/12X5/CU/1P/B12

ZSD-SA/12X5/CU/1P/B12. CU-Schiene, 12x5mm, für B = 300 mm, 2 Prägungen

Listenpreis EUR7.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Sammelschiene
Katalognummer
256702
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.126 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082567026
Modellcode
ZSD-SA/12X5/CU/1P/B12

Delivery program

Ausführung
flach

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.