Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

256703
Modellcode: ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2

ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2. CU-Schiene, 12x5mm, für B = 550 mm, 2 Prägungen

Listenpreis EUR15.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Sammelschiene
Katalognummer
256703
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082567033
Modellcode
ZSD-SA/12X5/CU/1P/B2/2

cLieferprogramm

Ausführung
flach

Technische daten - mechanisch

Oberflächenschutz
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.