Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

256798
M22S-ST-X53

Eaton Moeller® series M22 Fahrgestell, +Kennzeichnung, 2

Listenpreis EUR3.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenzusatzschildträger
Katalognummer
256798
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Vollständiges
EAN
4015082567989
Modellcode
M22S-ST-X53

Betätigungselement

Design
rund
Beschriftung
2
RAL-Nummer
9005

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP66
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.