Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

257348
Modellcode: ZSD-ISO/SET/HTS

ZSD-ISO/SET/HTS. Hutschienenisolier-Bausatz

Listenpreis EUR12.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
257348
Produkt Länge/Tiefe
214 mm
Produkthöhe
7.5 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.125 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082573485
Modellcode
ZSD-ISO/SET/HTS

Delivery program

Ausführung
Support rail
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.