Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

257481
ZSD-N19A1187

ZSD-N19A1187. Zählerplatz, 1-fach, ausgestattet, Version N19A1187

Listenpreis EUR779.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
257481
Produkt Länge/Tiefe
1350 mm
Produkthöhe
1350 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
8.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082574819
Modellcode
ZSD-N19A1187

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Montageplatte
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
1-stöckig

Technische daten - mechanisch

Einbautiefe
180 mm
Einbauhöhe
1350 mm
Einbaubreite
250 mm
Schutzart
IP31
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 5-polig
Material
Steel plate
Stahl
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Anzahl Verteilerreihen
4
Anzahl Felder
1
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.