Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 3p, 125A
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
259142
|
| Produkt Länge/Tiefe |
88 mm
|
| Produkthöhe |
145 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.838 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| EAN |
4015082591427
|
| Modellcode |
PN1-125
|
| Funktionen |
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Verriegelbar |
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
PN1
|
| Merkmale |
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Ausführung als Wartungs-/Serviceschalter Ausführung als Hauptschalter |
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Lasttrennschalter
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
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
17,81 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
125 A
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
10.000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
1000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-23 A 7500 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 1000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-23 A 1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-23 A 10.000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung |
125 gG/gL
80 kA bei 690 V 100 kA bei 400/415 V |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit nachgeschalteter Sicherung |
125 gG/gL
100 kA bei 400/415 V 10 kA bei 690 V |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
6000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsfrequenz |
50 Hz
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
55 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
160 A (415 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen)
160 A (690 V AC-22/23A, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
2.8 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
2 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
2 kA
|
| Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max. |
125 A gL
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP20 (Basisschutztyp, im Bereich der HMI-Geräte)
Sonstiges |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP20 IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasenisolator und Bandanschlussklemme)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Grifffarbe |
Schwarz
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Bodenmontage
Einbaugerät Festeinbautechnik Fest Installation der Verteilung Zwischeneinbau |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Schaltstellungen |
I, 0
|
| Optionale Klemmen |
Anschluss auf der Rückseite. Schraubklemme. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 10 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M6 an rückseitiger Verschraubung
Max. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 12 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 6 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
6 mm² bis 25 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 70 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Hinweis zum Anschlussquerschnitt: je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar. 25 mm² bis 95 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 10 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Max. 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |