Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259146
Modellcode: ZSD-ESPS/SAT2

ZSD-ESPS/SAT2. Stromversorgungsschrank

Listenpreis EUR814

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD leeres Gehäuse
Katalognummer
259146
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
17.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082591465
Modellcode
ZSD-ESPS/SAT2

Delivery program

Polzahl
5-polig

Technical Data - Mechanical

Montageart
Montage neben Schrank
Schutzart
IP31
Anschlussart
Sammelschiene
Querschnitt (Verbindungskabel) - max.
70 mm²
Querschnitt (eingehende Kabel) - max.
70 mm²

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.