Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259198
ZSD-Z17A1239

ZSD-Z17A1239. Zählerplatz, 1-fach, ausgestattet, Version Z17A1239

Listenpreis EUR482.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
259198
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
1050 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
2.23 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082591984
Modellcode
ZSD-Z17A1239

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Verkabelung
RAL-Nummer
9016

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
1-stöckig

Technische daten - mechanisch

Verbindungsstelle
300 mm
Abdeckung/Tür Model
geschlossen mit Vorprägung
Schutzart
Sonstige
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig
Anzahl Verteilerreihen
0
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Breite in Anzahl der modularen Abstände
12

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.