Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259471
Modellcode: NZM1-XUL208-240AC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 208-240 V AC, für NZM1, L

Listenpreis EUR145

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
259471
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.107 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA certified
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
EAN
4015082594718
Modellcode
NZM1-XUL208-240AC

Delivery program

Rahmen
NZM1
Besondere Merkmale
Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden
Geeignet für
Lastschalter
Typ
Zubehör Unterspannungsfreigaben
Benutzt mit
NZM1(-4), N(S)1(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Technical Data - Electrical

Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
1.5 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
0.8 W
Leistungsaufnahme
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
Bemessungssteuerspeisespannung
208 - 240 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
240 V AC
208 V AC
Reaktionszeit
19 ms
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Wechselstrom

Technical Data - Mechanical

Anschlussart
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.