Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 12 V DC, für NZM2/3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
259507
|
| Produkt Länge/Tiefe |
42 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.064 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed CSA (Class No. 1437-01) CE marking IEC60947 CSA certified UL489 UL (File No. E140305) CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 |
| EAN |
4015082595074
|
| Modellcode |
NZM2/3-XU12DC
|
| Rahmen |
NZM2/3
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Typ |
Unterspannungsauslöser
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
1.5 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
0.8 W
|
| Leistungsaufnahme |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
12 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
12 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
12 VDC
|
| Reaktionszeit |
19 ms
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
mit Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
0
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser |