Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259522
M22S-DZ-X

Eaton Moeller® series M22 Entsperrungstaste, ohne Tastenplatte, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR11.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Freigabetaster
Katalognummer
259522
Produkt Länge/Tiefe
120 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.014 kg
Zertifikat(e)
UL 508
UL
CE
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
EAN
4015082595227
Modellcode
M22S-DZ-X

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
rund
Anzahl der Befehlsstellungen
1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP67
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Produktkategorie
Zubehör
Benutzt mit
ZB150
ZE
ZW7...
Z5
ZB12
ZB32
ZB65

Produktspezifikation exportieren