Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 60 V DC, +2 Frühschließer, für NZM1
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
259551
|
| Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
32 mm
|
| Produktgewicht |
0.056 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01) UL489 UL listed CSA certified UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 |
| EAN |
4015082595517
|
| Modellcode |
NZM1-XUHIV60DC
|
| Ausstattung: |
Zwei voreilende Hilfskontakte
|
| Rahmen |
NZM1
|
| Besondere Merkmale |
Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit NZM…-XHIV…, voreilendem Hilfsschalter oder NZM…-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden.
|
| Geeignet für |
Lastschalter
|
| Typ |
Zubehör Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
|
| Benutzt mit |
NZM1(-4), N1(-4)
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
1.5 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
0.8 W
|
| Leistungsaufnahme |
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC) |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
60 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
60 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
60 VDC
|
| Reaktionszeit |
19 ms
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Anschlussart |
Mit Anschlussklemmenblock auf der linken Schalterseite
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Besondere Merkmale |
Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit NZM…-XHIV…, voreilendem Hilfsschalter oder NZM…-XA… Arbeitsstromauslöser installiert werden.
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse |