Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259598
Modellcode: NZM2/3-XUHIV480-525AC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 480-525 V AC, +2 voreilende S, für NZM2/3

Listenpreis EUR214

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
259598
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.074 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE marking
CSA certified
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015082595982
Modellcode
NZM2/3-XUHIV480-525AC

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
Anschlusstechnik
Schraube
Besondere Merkmale
  • Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms
  • Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
Rahmen
NZM2/3
Ausstattung:
Zwei voreilende Hilfskontakte
Geeignet für
Lastschalter
Benutzt mit
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
525 V AC
480 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung
480 - 525 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
525 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
480 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
525 V
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungssicherheit - max.
1.1
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Leistungsaufnahme
0.8 W (DC)
1.5 VA (AC)
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
1.5 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
0.8 W
Reaktionszeit
19 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anschlussart
mit Schraubanschluss
Besondere Merkmale
  • Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Voreilen des Hilfskontakts beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms
  • Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse

Design verification as per IEC/EN 61439