Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259722
Modellcode: NZM1-XA60AC/DC

Eaton Moeller Series NZM Arbeitsstromauslöser, 60 V AC/DC, für NZM1

Listenpreis EUR127

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
259722
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
0.044 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (File No. E140305)
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
IEC60947
UL listed
EAN
4015082597221
Modellcode
NZM1-XA60AC/DC

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Besondere Merkmale
  • Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst.
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird beim Einschalten die Berührung der Hauptkontakte des Schutzschalters verhindert.
  • Arbeitsstromauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.
Rahmen
NZM1
Geeignet für
Lastschalter
Benutzt mit
NZM1(-4), N1(-4)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
0.7 - 1.1 x Us
Nennspannung bei AC (x Us) - min.
0.7
Nennspannung bei AC (x Us) - max.
1.1
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
60 V AC
60 VDC
Bemessungssteuerspeisespannung
60 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
60 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
60 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser)
2,5 VA/W
Reaktionszeit
20 ms
Betriebszeit - max.
0
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anschlussart
Mit Anschlussklemmenblock auf der linken Schalterseite
Mit 3 m Verbindungskabel statt Schraubklemmen
Besondere Merkmale
  • Die Schalter werden durch einen Spannungsimpuls oder durch das Anlegen einer Dauerspannung ausgelöst.
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird beim Einschalten die Berührung der Hauptkontakte des Schutzschalters verhindert.
  • Arbeitsstromauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert

Design verification as per IEC/EN 61439