Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259818
NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC

Eaton Moeller series NZM Arbeitsstromauslöser, 208-240 V AC/DC, + 1 voreilender S, für NZM2/3

Listenpreis EUR196.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM A-Auslöser
Katalognummer
259818
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.099 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL listed
IEC60947
EAN
4015082598181
Modellcode
NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC

Lieferprogramm

Ausstattung:
Voreilender Hilfsschalter
Rahmen
NZM2/3
Besondere Merkmale
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird beim Einschalten die Berührung der Hauptkontakte des Schutzschalters verhindert.
  • Voreilen des Hilfsschalters beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
  • Arbeitsstromauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.
Geeignet für
Lastschalter
Typ
  • Zubehör
  • Arbeitsstromauslöser
Benutzt mit
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz / 200 Hz / 400 Hz, DC (Arbeitsstromauslöser)
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzug der Anschlussleistung (Arbeitsstromauslöser)
2,5 VA/W
Bemessungssteuerspeisespannung
208 - 250 V AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
250 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
250 VDC
208 V AC
208 V DC
250 V AC
Reaktionszeit
20 ms
Betriebszeit - max.
0
Betriebsspannung
0.7 - 1.1 x Us
Nennspannung bei AC (x Us) - max.
1.1
Nennspannung bei AC (x Us) - min.
0.7
Spannungsart
AC/DC

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
mit Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Besondere Merkmale
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
  • Wenn der Arbeitsstromauslöser unter Spannung steht, wird beim Einschalten die Berührung der Hauptkontakte des Schutzschalters verhindert.
  • Voreilen des Hilfsschalters beim Ein- und Ausschalten (Handbetätigung): ca. 20 ms.
  • Arbeitsstromauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilenden Hilfsschaltern NZM...-XHIV... oder Unterspannungsauslöser NZM...-XU... installiert werden.

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.