Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 110-130VAC, für Größe 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
|
| Katalognummer |
259848
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
140 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
3.139 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL listed IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) CSA certified UL489 UL (File No. E140305) |
| EAN |
4015082598488
|
| Modellcode |
NZM3-XR110-130AC
|
| Typ |
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM3
|
| Benutzt mit |
N(S)3(-4)
NZM3(-4) |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
110 - 130 V 50/60 Hz
|
| Betriebsspannung - min. |
0,85 x Us
|
| Betriebsspannung - max. |
1,1 x Us
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
130 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
130 V
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Bemessungsbetriebsfrequenz |
50 Hz
|
| Leistungsaufnahme |
350 VA (110 bis 130 V AC)
|
| Schließzeit |
80 ms
|
| Auslösezeit |
1000 ms
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min. |
250 ms
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min. |
30 ms
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
| Besondere Merkmale |
|
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse |