Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

259850
NZM3-XR208-240AC

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 208-240VAC, für Größe 3

Listenpreis EUR1582.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
Katalognummer
259850
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
3.155 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL489
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIHS)
EAN
4015082598501
Modellcode
NZM3-XR208-240AC

cLieferprogramm

Rahmen
NZM3
Polzahl
Dreipolig / Vierpolig
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelter Hilfsschalter M22-CK11(20/02) kann nicht mit NZM3-XR... kombiniert werden; Fernbetrieb
Typ
  • Zubehör
  • Fernantrieb, kann synchronisiert werden
Benutzt mit
NZM3(-4)
N(S)3(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Auslösezeit
1000 ms
Schließzeit
80 ms
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Betriebsspannung - max.
1,1 x Us
Betriebsspannung - min.
0,85 x Us
Leistungsaufnahme
350 VA (110 bis 130 V AC)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
208 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
208 V
Bemessungsbetriebsfrequenz
50 Hz
Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min.
250 ms
Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min.
30 ms
Betriebsspannung
208 - 240 V 50/60 Hz
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Besondere Merkmale
  • Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN...
  • Doppelter Hilfsschalter M22-CK11(20/02) kann nicht mit NZM3-XR... kombiniert werden; Fernbetrieb
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren