Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260015

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Rahmenklemme, 3p, bis zu 160 A, 1

Listenpreis EUR26.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
Katalognummer
260015
Produkt Länge/Tiefe
13 mm
Produkthöhe
24.5 mm
Produktbreite
16.6 mm
Produktgewicht
0.078 kg
Einhaltung(en)
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL489
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC60947
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL (File No. E31593)
EAN
4015082600150
Modellcode
NZM1-XKC

Zusätzliche Informationen

Ausführung
Sonstige

cLieferprogramm

Stromstärkewert
≦ 160 A
Rahmen
NZM1
Polzahl
3-polig
Geeignet für
3-polig
Cu-Kabel
Typ
  • Zubehör
  • Rahmenklemme
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
≦ 160 A

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm - 9 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
6 mm² - 25 mm² (2x)
10 mm² - 70 mm² (1x)
12 - 2/0 AWG/kcmil (1x)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.