Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schraubverbindung 3p, Standard, Größe 2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Anschlusstechnik
|
| Katalognummer |
260030
|
| Produkt Länge/Tiefe |
103 mm
|
| Produkthöhe |
336 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.064 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL listed
CSA (Class No. 1432-01) CSA certified UL489 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA (File No. 22086) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) IEC60947 |
| EAN |
4015082600303
|
| Modellcode |
NZM2-XKS
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Stromstärkewert |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Rahmen |
NZM2
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Geeignet für |
Cu-Kabelschuhe
3-polig Aluminium-Kabelschuh |
| Typ |
Verbindungsklemme
|
| Benutzt mit |
NZM2, PN2, N(S)2
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
| Stromstärkewert |
300 A (Cu), 250 A (Al)
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 16 mm x 5 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 2 Lamellen 16 mm x 0,8 mm
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
8 - 1/0 AWG/kcmil (2x)
11 - 3/0 AWG/kcmil (1x) 4 mm² - 70 mm² (2x) 10 mm² - 185 mm² (1x) 12 AWG/kcmil (2x) 10 mm² - 50 mm² (1x) 10 mm² - 50 mm² (2x) 8 - 1/0 AWG/kcmil (1x) |