Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260142
NZM1-XDTVR

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Drehgriff, rot-gelb, abschließbar am Griff, Größe 1

Listenpreis EUR126.2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
260142
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.29 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086)
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA certified
UL489
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015082601423
Modellcode
NZM1-XDTVR

cLieferprogramm

Merkmale
Rot-Gelb für NOT-AUS
Abschließbar
Ausstattung:
Vorhängeschloss
Rahmen
NZM1
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit
Geeignet für
Power circuit breaker
NOT-HALT
Lasttrennschalter
Typ
Drehgriff an Schalter mit Türverriegelung
Benutzt mit
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Aktivierungstyp
Drehgriff
Farbe
Rot
Abdeckung/Tür Typ
Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen
Die Türverriegelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Tür geschlossen ist
Tür zu öffnen in AUS
Die Türverriegelung kann von außen mit einem 1-mm-Stift umgangen werden
Türverriegelung in EIN
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP40
4X. 12
Verriegelungsvorrichtung
Zusätzlich mit Türverriegelung z. B. für MCC-Verteiler
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Besondere Merkmale
  • Komplett mit Drehantrieb und Blendrahmen
  • Ermöglicht das Betätigen des Schalters per Drehbewegung und stellt eine Abschließmöglichkeit bereit

Produktspezifikation exportieren