Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Abstandhalter, Größe 1/2
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
|
| Katalognummer |
260203
|
| Produkt Länge/Tiefe |
17.5 mm
|
| Produkthöhe |
28 mm
|
| Produktbreite |
28 mm
|
| Produktgewicht |
0.062 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086) CE marking UL (Category Control Number DIHS) IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E140305) UL listed UL489 CSA certified |
| EAN |
4015082602031
|
| Modellcode |
NZM1/2-XAB
|
| Rahmen |
NZM1/2
|
| Typ |
|
| Benutzt mit |
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4) |
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
| Material |
Kunststoff
|
| Materialqualität |
Polyamide (PA)
|
| Oberflächenschutz |
Sonstiges
|