Eaton Moeller Series NZM - Kompaktleistungsschalter. Schnittstelle, Datenverwaltung, für NZM2/3/4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronisches Zubehör
|
| Katalognummer |
260217
|
| Produkt Länge/Tiefe |
53 mm
|
| Produkthöhe |
90 mm
|
| Produktbreite |
107.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.614 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| EAN |
4015082602178
|
| Modellcode |
NZM-XDMI612
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Rahmen |
NZM2/3/4
|
| Besondere Merkmale |
Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Typ |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
Diagnose, Kommunikation
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
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (LCD-Bildschirm) |
0 °C – 55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (LCD-Bildschirm) - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Verlustleistung Stromversorgung bei 24 V DC |
5 W
|
| Verschmutzungsgrad |
2 (EMC)
|
| Zulässige Stromversorgung - max. |
28.8 VDC
|
| Zulässige Stromversorgung - min. |
20.4 VDC
|
| Bemessungsstrom der Stromversorgung |
210 mA (24 V DC)
|
| Restwelligkeit - max. |
5 %
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
24 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
24 V
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Spannungsart |
DC
|
| Korrosionsunempfindlichkeit |
1 cm³/m³ (4 Tage SO₂)
10 cm³/m³ (4 Tage SO₂) |
| Schutzart |
IP20
|
| Abmessungen |
107,5 mm x 90 mm x 53 mm
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-31) |
50 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Sonstige
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Montageart |
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm
Fronteinbau möglich Tragschienenmontage möglich |
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt) |
6
|
| Betriebsluftdruck - max. |
1080 hPa
|
| Betriebsluftdruck - min. |
795 hPa
|
| Verpackt, Höhe freier Fall (IEC/EN 60068-2-32) |
1 m
|
| Relative Luftfeuchtigkeit - max. |
95 %
|
| Schockfestigkeit |
18 Stöße (IEC 60068-2-27)
|
| Besondere Merkmale |
Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Vibrationen bei konstanter Beschleunigung 2 g (IEC/EN 60068-2-6) |
57 Hz – 150 Hz
|
| Vibrationen bei konstanter Amplitude 0,15 mm (IEC/EN 61131-2:2008) |
10 Hz – 57 Hz
|