Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

260361
+CI-K4-PKZ4-GR

Eaton Isolierstoffgehäuse, +Drehgriff, rot/gelb, für PKZ4

Listenpreis EUR82.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
260361
Produkt Länge/Tiefe
132 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.848 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082603618
Modellcode
+CI-K4-PKZ4-GR

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
29.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage
Geeignet für
NOT-HALT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.