Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=160x100x 130mm, für PKZ0, +Drehgriff, rot/gelb CI-K2H-PKZ0-GR
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
260364
|
| Produkt Länge/Tiefe |
132 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.389 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015082603649
|
| Modellcode |
CI-K2H-PKZ0-GR
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
12.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
N- und PE-Klemme
|
| Vorprägungen |
2 x M20/25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)
2 x M20/25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben) Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden) |
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Benutzt mit |
+L-PKZ0 (2 Einheiten), +NHI oder AGM, +U oder A, PKZM0-…
|