Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

261232
NZM1/2-XV4

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Verlängerungsachse, für max. Einbautiefe = 400 mm, NZM1/2

Listenpreis EUR13.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement-Zubehör
Katalognummer
261232
Produkt Länge/Tiefe
290 mm
Produkthöhe
12 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.126 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
EAN
4015082612320
Modellcode
NZM1/2-XV4

cLieferprogramm

Merkmale
400 mm max. Einbautiefe
Ausstattung:
Verlängerungsachse, 1 Stk.
Rahmen
NZM1/2
Besondere Merkmale
Länge 290 mm, beliebig ablängbar
Typ
  • Zubehör
  • Verlängerungsachse
Benutzt mit
NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Querschnitthöhe
8 mm
Querschnittbreite
8 mm
Besondere Merkmale
Länge 290 mm, beliebig ablängbar

Produktspezifikation exportieren