Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

262730
Modellcode: ETR2-44

Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais, 0,05s-100h, 24-240VAC 50/60Hz, 24-48 V DC, 1W, blinkend, 2 Zeiten

Listenpreis EUR156.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ETR2 Zeitrelais
Katalognummer
262730
Produkt Länge/Tiefe
63 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.053 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: UL report valid
UL
CSA-22.2 No. 14
IEC/EN 61812-1
UL 508
CE
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
IEC/EN 60947-5-1
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: 3211-03
Kataloghinweise
Paketmenge 1
EAN
4015082627300
Modellcode
ETR2-44

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W

Bemessungswerte

Netzspannungsbereich
24 bis 48 V DC
24 - 240 V AC (bei 50/60 Hz)
Nennstrom
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
4 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A bei 230 V (Ö)
3 A bei 230 V (S)

Features & functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Funktionen
Funktion taktend, mit Impuls beginnend, variabel
Fernbedienung möglich
Blinkt, impulsbeginnend
Feste Timing-Funktion
Blinkt, mit Impuls beginnend, festgesetzte Zeit
Funktion taktend, mit Pause beginnend, variabel
Blinkt, mit Pause beginnend, festgesetzte Zeit
Blinkt, pausenbeginnend
Impuls- und Pausenzeiten unabhängig voneinander einstellbar

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Produktkategorie
ETR2 Zeitrelais
Geeignet für
DIN-Schienenmontage (Hutschiene)
Zeitbereich - max.
360000 s
Zeitbereich - min.
0.05 s
Typ
Zeitrelais
Benutzt mit
XC100, XC121, XC200
Spannungsart
AC/DC

Magnetsystem

Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V

Produktspezifikation exportieren