Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263893
Z-SI/32/1

Z-SI/32/1. Sicherungstrenner, 1p, 32 A, 10, 3 x 38

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263893
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
17.8 mm
Produktgewicht
0.085 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082638931
Modellcode
Z-SI/32/1

Produktspezifikationen

Bemessungsdauerstrom (Iu)
32 A
Konditionierter Bemessungskurzschlussstrom IQ
10 kA
Polzahl
1-polig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigerposition
Vorderseite
Betätigertyp
Sonstige
Geeignet für
Bodenbefestigung
Frontbefestigung
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Geeignet für Sicherungen
Form C1-C3
Leitungseinführungstyp
Sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Nennleistung bei AC-23, 400 V
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
230 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.