Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263955
ZV-L2/L3-80A-100

ZV Steckverschienung 80 A, Anschlusswinkel L2/L3-80A-100

Listenpreis EUR0.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
263955
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082639556
Modellcode
ZV-L2/L3-80A-100

Produktspezifikationen

Oberflächenschutz
Versilbert
Nennstrom
80 A
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.