Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263959
ZV-AEK

ZV Steckverschienung 50 A/80 A, Endkappe für Abdeckprofil

Listenpreis EUR0.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263959
Produkt Länge/Tiefe
6.5 mm
Produkthöhe
28.6 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082639594
Modellcode
ZV-AEK

Produktspezifikationen

Farbe
Sonstige
Grau
Material
Kunststoff
Ausführung
Abschlusskappe
Geeignet für
Z-Profil
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.