Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 2-phasig, 16 qmm, Gabelanschluss, 2 TE
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
263961
|
| Produkt Länge/Tiefe |
18 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.008 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082639617
|
| Modellcode |
ZV-KSBI-2TE
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Teilungsabmessungen |
17.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Geeignet für |
2 Geräte
Geräte mit N-Stromschiene |