Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

263962
ZV-KSBI-3TE

Eaton Schaltschrankzubehör. Sammelschienen, für SPC, 3HP

Listenpreis EUR2.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
263962
Produkt Länge/Tiefe
52.5 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
0.275 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082639624
Modellcode
ZV-KSBI-3TE

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte
0
Polzahl
1-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
16 mm²
Anzahl der modularen Abstände
3
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.