Eaton Schaltschrankzubehör, Sammelschienen, für SPC, 5 HP, N
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
263966
|
| Produkt Länge/Tiefe |
87.5 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.525 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082639662
|
| Modellcode |
ZV-KSBI-5TE/N
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
0
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstiges
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
5
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|