Eaton Schaltschrankzubehör. Sammelschienen, für SPC, 11HP
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
263970
|
| Produkt Länge/Tiefe |
194.2 mm
|
| Produkthöhe |
14.3 mm
|
| Produktbreite |
14.9 mm
|
| Produktgewicht |
0.054 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082639709
|
| Modellcode |
ZV-KSBI-11TE
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Gabel
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
12
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
11
|
| Anzahl der Phasen |
1
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|