Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264289
PFGM-63/2/05

Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB. Fehlerstrom-Schutzschalter, 63A, 2-polig, 500mA, Typ Wechselstrom

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PFGM RCCB
Katalognummer
264289
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.22 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 61008
EAN
4015082642891
Modellcode
PFGM-63/2/05

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PFGM
Typ Wechselstrom
Fehlerstromschutzschalter
KLV-TC-2 276240 (Kompaktgehäuse)
Z-FW/LP 248296 (Fernsteuerung und automatische Schalteinrichtung)
Z-RC/AK-2TE 285385 (Dichtungsdeckelsatz)
Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
230 Vac
Merkmale
FI-Schutzschalter
Zusatzeinrichtungen möglich
Erforderliches Zubehör
Z-HK 248432
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Verriegelungsvorrichtung
IS/SPE-1TE 101911
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Schnelle Befestigung mit 2 Klinken für DIN-Schiene IEC/EN 60715
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
7,2 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
10 kA
Zulässige Überlast der Vorsicherung - max.
40 A gG/gL
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
35 mm (2 TE)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Kurzschlussfestigkeit
63 A (max. zulässige Vorsicherung)
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Maul/Liftklemmen
Teststromkreisbereich
196 V AC - 264 V AC
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
69.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1.5 mm²
Fehlerstromwert
500 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
IP20
Impulsstromfestigkeit
bedingt stoßstromfest 250 A
Polzahl
2-polig
Ableitstromtyp
AC
Lebensdauer, elektrisch
4.000 Schaltvorgänge
Typ
  • PFGM
  • Fehlerstromschutzschalter
  • Typ Wechselstrom
Besondere Merkmale
  • Maximale Betriebstemperatur ist 60 °C: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 1,8 % je 1 °C
  • Auslösesignalkontakt für die nachträgliche Montage Z-NHK 248434
Anwendung
  • Fehlerstrom-Schutzschalter für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Empfindlichkeitstyp
Empfindlich auf Wechselstrom
Bemessungsfehlerstrom - max.
0.5 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
0.5 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsfehlerschaltvermögen
630 A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
0.25 kA
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
AC
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 mm² - 35 mm²
Ausschaltzeit
unverzögert
Bemessungskurzschlussfestigkeit
10 kA
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
16 mm² (2x)
RAL-Nummer
7035
Farbe
Grau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.