Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 4-phasig, 16 qmm, Stift, 1m
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
264915
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29.5 mm
|
| Produkthöhe |
24 mm
|
| Produktbreite |
1020 mm
|
| Produktgewicht |
0.87 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082649159
|
| Modellcode |
Z-SV-16/3P+3N-3TE
|
| Merkmale |
Isoliert
Zuschneidbar |
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Bemessungsstoßspannung |
4 KV
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
63 A
|
| Geeignet für Anzahl Geräte |
6
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Querschnitt |
16 mm²
|
| Anzahl der modularen Abstände |
56
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Teilungsabmessungen |
17.8 mm
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
415 V
|