Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

264924
Modellcode: Z-SV-10/3P-3TE/13

Eaton Schaltschrankzubehör. Phasenschiene, 3-phasig, 10 qmm, Stift, 13SU

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
264924
Produkt Länge/Tiefe
29.5 mm
Produkthöhe
16 mm
Produktbreite
1020 mm
Produktgewicht
0.105 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082649241
Modellcode
Z-SV-10/3P-3TE/13

Produktspezifikationen

Merkmale
Isoliert
Zuschneidbar
Elektrische Anschlussart
Stift
Bemessungsdauerstrom (Iu)
50 A
Geeignet für Anzahl Geräte
13
Polzahl
3-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
3
Anzahl der Phasen
3
Teilungsabmessungen
17.95 mm
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
415 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Geeignet für
4 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.