Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=160x100x 104mm, für PKZ0, H x B x T = 158 x 70 x 80 mm, IP40_x CI-K2-PKZ0-NA
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Zubehör Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
265363
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.282 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 UL UL Category Control No.: NLRV CE UL 508 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL File No.: E36332 |
| EAN |
4015082653637
|
| Modellcode |
CI-K2-PKZ0-NA
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
10 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
N- und PE-Klemme
2 obere Löcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel) 2 Bodenlöcher, die aufgebohrt werden können (Hartspiegel) Deckel mit Aussparung im Kappenmaß |
| Schutzart |
IP41, wenn vertikal befestigt
IP40 NEMA 3R |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP40
|
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
+L-PKZ0 (2 Einheiten), +NHI oder AGM, +U oder A, PKZM0-…
|