Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

265915
Modellcode: NZMN4-4-AE1250

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 4p, 1250A, N4-4-AE1250

Listenpreis EUR9278.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
265915
Produkt Länge/Tiefe
401 mm
Produkthöhe
207 mm
Produktbreite
280 mm
Produktgewicht
25.217 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
EAN
4015082659158
Modellcode
NZMN4-4-AE1250

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Anlagen- und Kabelschutz

cLieferprogramm

Stromstärkewert
1250 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 525 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM4
Merkmale
Motorantrieb optional
Schutzeinheit
Polzahl
4-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1250 A
  • Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert Ir des Hauptpols.
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
173,44 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1250 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
1250 A
Nennstrom des Neutralleiters
200 % des Phasenleiters
Energie-Einspeiserichtung
beliebig
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubverbindung
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
15000 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2500 A
Isolierung
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
Lebensdauer, elektrisch
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
3000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
1000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir)
630 A - 1250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
1250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
630 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V AC
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
37 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
26 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
19 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
15 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
105 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
53 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
19.2 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
19.2 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
15000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
2500 A
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
Lebensdauer, mechanisch
10.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Fest
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Vorderseite
Berührungsschutz
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
Schockfestigkeit
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
Besondere Merkmale
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1250 A
  • Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert Ir des Hauptpols.
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“

Technische daten - mechanisch - klemmen

Optionale Klemmen
Anschluss auf der Rückseite. Bandanschluss. Tunnelanschlussklemme
Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
185 mm bis 240 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
70 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme
95 mm bis 300 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
120 mm bis 300 mm (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
95 mm bis 185 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
35 mm bis 185 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
120 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 10 Lamellen à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Lamellen à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme
Min. 5 Segmente à 25 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte
10 Lamellen mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.