Eaton Moeller® series LS Rollenstößel
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Rollenstößel
|
| Katalognummer |
266125
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
29 mm
|
| Produktbreite |
25 mm
|
| Produktgewicht |
0.007 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
DNV
IEC 60947-5 UL 508 EN 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 14 CSA CE CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 UL UL Category Control No.: NKCR CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 |
| EAN |
4015082661250
|
| Modellcode |
LS-XP
|
| Betätigertyp |
Wippennocken
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Bitte anfragen
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Design |
EN 50047 Form C
|
| Merkmale |
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
|
| Produktkategorie |
Rollenstössel
|
| Typ |
Antriebsköpfe
|