Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266129
LS-XRLA40

Eaton Moeller® series LS Rollenhebel verstellbar, T=40mm

Listenpreis EUR17.73

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Rollenhebel verstellbar
Katalognummer
266129
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
114 mm
Produktbreite
57 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
DNV
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14
EN 60947-5
IEC 60947-5
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
UL
EAN
4015082661298
Modellcode
LS-XRLA40

Betätigungselement

Betätiger-Durchmesser
40 mm
Betätigertyp
Verstellrollenhebel

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Rollenhebel verstellbar
Typ
Antriebsköpfe

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015