Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266137

Eaton Moeller® series M22 Adapter, RMQ-Titan

Listenpreis EUR2.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Adapter
Katalognummer
266137
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082661373
Modellcode
M22-LS

Betätigungselement

Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Betätigung durch das Frontelement RMQ-Titan®

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
Keine
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.