Eaton Moeller® series LSM Winkelrollenhebel, Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series LSM Winkelrollenhebel
|
| Katalognummer |
266157
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.025 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14 IEC 60947-5 EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14 CE CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 UL |
| EAN |
4015082661571
|
| Modellcode |
LSM-XLA
|
| Merkmale |
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
|
| Produktkategorie |
Winkelrollenhebel
|
| Typ |
Antriebsköpfe
|
| Benutzt mit |
LS(M) Grundgeräte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Betätigertyp |
Quadratrollenhebel
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.