Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266172

Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Hilfsschalter, 2 Frühschließer, funktioniert als voreilender Hilfsschalter, 4

Listenpreis EUR131.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Hilfsschalter
Katalognummer
266172
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.129 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC60947
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
CE marking
UL listed
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
CSA-C22.2 No. 5-09
EAN
4015082661724
Modellcode
NZM4-XHIV

Zusätzliche Informationen

Ausführung
integrierbar

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
C300/R300 (Hilfsschalter, UL/CSA, Pilot Duty)
Benutzt mit
FAZ-B6 (max. Leitungsschutzschalter)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
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
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
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
Technische daten - elektrisch

Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter
4 A
Sicherung Kurzschlussschutz - max.
10 A gG/gL
Bemessungsbetriebsstrom
2,5 A bei 240 V AC (UL/CSA)
1 bei A, 250 V DC, (UL/CSA)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Nennspannung bei AC
500 V AC
Nennspannung bei DC
220 VDC

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Schraubverbindung
Lampenhalter
Keine
Montagemethode
Sonstiges
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Besondere Merkmale
C300/R300 (Hilfsschalter, UL/CSA, Pilot Duty)

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
0,75 mm² - 2,5 mm² (2x) an Hilfskontakten mit Aderendhülse
0,75 mm² – 2,5 mm² (1x) an den Hilfsschaltern mit Aderendhülse
18 bis 14 AWG (1x) an Hilfskontakten
18 bis 14 AWG (2x) an Hilfskontakten

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.