Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266192
NZM4-XU110-130AC

Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 110-130 V AC, für NZM4

Listenpreis EUR265.97

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
266192
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.263 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL 489
IEC 60947
CE marking
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
CSA certified
UL (File No. E140305)
EAN
4015082661922
Modellcode
NZM4-XU110-130AC

cLieferprogramm

Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden
Geeignet für
Lastschalter
Typ
  • Zubehör
  • Unterspannungsauslöser
Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Bemessungsfrequenz
50 bis 60 Hz
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
3.6 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
2.5 W
Leistungsaufnahme
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC)
Bemessungssteuerspeisespannung
110 - 130 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
130 V AC
110 V AC
Reaktionszeit
23 ms
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
mit Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Besondere Merkmale
  • Unverzögerte Trennung des NZM-Leistungsschalters oder des N-Trennschalters, wenn die Steuerspannung unter 35 - 70 % US fällt.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.