Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266220
Modellcode: NZM4-XUHIV110-130AC

Eaton Moeller series NZM Undervoltage release, 110-130 V AC, +2 voreilende S, für NZM4

Listenpreis EUR339

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
266220
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL listed
UL (File No. E140305)
CE marking
CSA certified
CSA (File No. 22086)
IEC60947
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
EAN
4015082662202
Modellcode
NZM4-XUHIV110-130AC

Delivery program

Typ
Zubehör Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
Besondere Merkmale
Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
Rahmen
NZM4
Ausstattung:
Zwei voreilende Hilfskontakte
Geeignet für
Lastschalter
Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
130 V AC
110 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung
110 - 130 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
130 V
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungssicherheit - max.
1.1
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Leistungsaufnahme
3.6 VA (AC)
2.5 W (DC)
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
3.6 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
2.5 W
Reaktionszeit
23 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Anschlussart
mit Schraubanschluss
Besondere Merkmale
Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise. Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter. Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert. Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse

Design verification as per IEC/EN 61439