Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

266247
NZM4-XUHIV20110-130AC

Eaton Moeller series NZM Undervoltage release, 110-130 V AC, +2 voreilende S, für NZM4, 20

Listenpreis EUR353.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
Katalognummer
266247
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
64 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Zertifikat(e)
CSA (File No. 22086)
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL listed
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
UL (File No. E140305)
EAN
4015082662479
Modellcode
NZM4-XUHIV20110-130AC

cLieferprogramm

Ausstattung:
Zwei separate voreilende Hilfskontakte
Rahmen
NZM4
Besondere Merkmale
  • Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
  • Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden
Geeignet für
Lastschalter
Power circuit breaker
Typ
  • Zubehör
  • Unterspannungsauslöser mit voreilendem Hilfskontakt
Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Technische daten - elektrisch

Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max.
0,7 x Us
Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min.
0,35 x Us
Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Befehlsmindestdauer - max.
15 ms
Befehlsmindestdauer - min.
10 ms
Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser)
3.6 VA
Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser)
2.5 W
Leistungsaufnahme
2,5 W (Abdicht-DC)
3,6 VA (Abdicht-AC)
Bemessungssteuerspeisespannung
110 - 130 V 50/60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
130 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte)
130 V AC
110 V AC
Reaktionszeit
23 ms
Spannungssicherheit - max.
1.1
Spannungssicherheit - min.
0.85
Spannungsart
Wechselstrom

Technische daten - mechanisch

Anschlussart
Kontakt 3.23 und 3.24 mit 3 m losen Anschlussleitungen
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
2
Besondere Merkmale
  • Unterspannungsauslöser mit 2 voreilenden Hilfskontakten, z. B. für den voreilenden Anschluss von Unterspannungsauslösern in Anwendungen mit Hauptschaltungen sowie für Verriegelungs- und Lastabwurf-Stromkreise.
  • Zur Verwendung mit Not-Aus-Vorrichtungen in Verbindung mit einem Not-Aus-Schalter.
  • Wenn der Unterspannungsauslöser ausgeschaltet ist, wird ein versehentlicher Kontakt mit den Hauptkontakten des Schutzschalters beim Einschalten verhindert.
  • Voreilen des Hilfskontakts beim Einschalten (Handbetätigung): ca. 90 ms
  • Kann nicht in Verbindung mit den Fernantrieben NZM...-XR… verwendet werden.
  • Unterspannungsauslöser können nicht gleichzeitig mit voreilendem Hilfskontakt NZM...-XHIV... oder NZM...-XA... Auslöser installiert werden

Technische daten - mechanisch - klemmen

Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter)
18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert
18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.