Eaton Moeller series NZM Unterspannungsauslöser, 208-240 V AC, +2 voreilende S, für NZM4, 20
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Unterspannungsauslöser
|
| Katalognummer |
266248
|
| Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
| Produkthöhe |
51 mm
|
| Produktbreite |
64 mm
|
| Produktgewicht |
0.323 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E140305)
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL489 CSA (File No. 22086) UL listed IEC60947 UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 |
| EAN |
4015082662486
|
| Modellcode |
NZM4-XUHIV20208-240AC
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Ausstattung: |
Zwei separate voreilende Hilfskontakte
|
| Geeignet für |
Power circuit breaker
Lastschalter |
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Relaiskontakte) |
208 V AC
240 V AC |
| Bemessungssteuerspeisespannung |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - min. |
0,35 x Us
|
| Abfallspannung der Unterspannungsauslösung AC/DC - max. |
0,7 x Us
|
| Leistungsaufnahme |
2,5 W (Abdicht-DC)
3,6 VA (Abdicht-AC) |
| Anzug der Anschlussleistung bei AC (Unterspannungsauslöser) |
3.6 VA
|
| Anzug der Anschlussleistung bei DC (Unterspannungsauslöser) |
2.5 W
|
| Reaktionszeit |
23 ms
|
| Befehlsmindestdauer - min. |
10 ms
|
| Befehlsmindestdauer - max. |
15 ms
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Anschlussart |
Kontakt 3.23 und 3.24 mit 3 m losen Anschlussleitungen
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse
18 – 14 AWG (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) am Arbeitsstromauslöser mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (2x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert mit Aderendhülse 0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x) an Auslöser mit Aderendhülse 18 – 14 AWG (1x) am Arbeitsstromauslöser 18 – 14 AWG (1x) für Unterspannungsauslöser, rückfallverzögert 18 – 14 AWG (2x) am Arbeitsstromauslöser |